Leichte, korrosionsbeständige Verbindungselemente für sichere und effiziente Montage
Verbindungselemente zum Einbetten und Aufkleben

Zuverlässige Montage in Verbundwerkstoffen
- Intelligente Verbindungselemente mit hohem Drehmoment und Ausreissfestigkeit in weichen Materialien
- Kann aufgeklebt oder in der verwendete Material eingebettet werden
- Integriert sich nahtlos in das Fertigteil für ein unsichtbares Finish
Gewindeeinsätze für thermoplastische Gehäuse

Leichte Einsätze mit hoher Auszugsfestigkeit
- Bietet ein starkes, sicheres Gewinde in weichen Materialien
- Einpressbar in Duroplaste und Thermoplaste
- Verschiedene Montagemöglichkeiten
Einpressbolzen

Einfache Installation – Optimaler Halt
- Extreme Belastbarkeit, auch in dünnen Blechen
- Ideal auch für beschichtete Oberflächen, ohne Schäden zu verursachen
- Keine Beschädigungen oder Ausbauchungen an der Rückseite des Bauteils
- Kein Nachschneiden des Gewindes erforderlich
Multifunktionale Schrauben

Zuverlässigkeit und Effizienz
- Weniger Einzelteile für schnellere Verarbeitung und Montage
- Langlebige und sichere Verbindung für langfristige Leistung
- Zuführung in Schraubautomaten möglich
Dichtungen

Zusätzlicher Korrosionsschutz
- Schützen gegen Korrosion und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Verunreinigungen in Batteriekomponenten und -baugruppen
- Wird direkt auf das Verbindungselement aufgetragen, sodass weniger Einzelteile wie O-Ringe, Dichtungsringe und zusätzliche Dichtmittel erforderlich sind
- Dichtungen können als Schutzkante an Blechen verwendet werden und gewährleisten eine sichere Abdichtung des Gehäuses
Muttern-Scheiben-Baugruppen

Eine vormontierte Unterlegscheibe spart Zeit und Kosten
- Hält die Klemmkraft auch bei hohen Temperaturschwankungen aufrecht
SEM Schrauben

Kombischrauben mit vormontierter Unterlegscheibe für Stromschienen
- Konische Spannscheiben verhindern den Verlust der Klemmkraft aufgrund von Temperaturschwankungen in Hochspannungsverbindungen
- Flache Unterlegscheiben verhindern das Setzen in weiche Materialien wie Kupfer, das häufig in Stromschienen verwendet wird