Aderendhülsen mit PP-Isolation, Schlauchbeutel Standard 1D

BN 22326
Produktbild von Aderendhülsen mit PP-Isolation, Schlauchbeutel Standard 1D
  1. Produktbild von Aderendhülsen mit PP-Isolation, Schlauchbeutel Standard 1D
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Aderendhülsen mit PP-Isolation, Schlauchbeutel Standard 1D
Overlay

1

/2
Produktbild von Aderendhülsen mit PP-Isolation, Schlauchbeutel Standard 1D
  • Produktbild von Aderendhülsen mit PP-Isolation, Schlauchbeutel Standard 1D
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Aderendhülsen mit PP-Isolation, Schlauchbeutel Standard 1D

Aderendhülsen mit PP-Isolation, Schlauchbeutel Standard 1D

BN 22326
Norm
DIN 46228-4
Werkstoff
Kupfer
Oberfläche
verzinnt
Ausführung
Standard 1D
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einführtrichter aus Polypropylen
  • Wärmebeständig: bis +105 °C

Zusätzliche Informationen

UL-file n° E516731.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

UL-Zertifizierung nur gültig, wenn mit zertifiziertem Handwerkzeug bearbeitet wird.

Varianten