Ringschrauben

BN 257
Overlay

1

/3

Ringschrauben

BN 257
Norm
DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
Stahl
Werkstoffsorte
C15E
Oberfläche
blank
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

Produktinformationen: Betriebsanleitung

Weitere Dokumentationen: CE Konformitätserklärung

Zusätzliche Informationen

Benutzerinformationen nach DIN 580 beachten.

Feingewinde und andere Gewindearten lieferbar auf Anfrage.

Montage

Tragfähigkeit in kg max. in Abhängigkeit der Belastungsrichtung

A: axial je Ringschraube

B: je Ringschraube ≤ 45°

C: je Ringschraube > 45° bis 60° oder seitlich je Ringschraube ≤ 45°

Ringschrauben müssen stets satt auf die Auflagefläche angezogen werden. Beanspruchungen quer zur Ringebene sind nicht zulässig. Zur Sicherstellung der richtigen Lage sind geeignete Scheiben zu verwenden.

Bei Durchgangslöchern sollte von der Gegenseite eine Scheibe unter der Mutter, (0,8xd) vorgesehen werden. Die Tabellenangaben dürfen nicht für mehrsträngige Lastaufnahmen addiert werden. Tragfähigkeit WLL axial je Ringschraube!

Hinweis: Ringschrauben müssen vor dem Gebrauch auf festen Sitz und augenfällige Beschädigungen (Korrosion, Rissbildung, Schlagspuren, Verformung) überprüft werden. Ringschrauben dürfen nicht chemischen Einflüssen (insbesondere Säuren, Säuredämpfen und Beizen) ausgesetzt werden. Ringschrauben mit augenfälligen Verformungen oder anderen Schädigungen dürfen nicht weiter zum Einsatz gebracht werden. Nachträglich farbliche Kennzeichnungen der Ringschrauben, insbesondere in rot, sind zu vermeiden, um die Verwechslungsgefahr mit hochfesten Anschlagpunkten auszuschliessen. Seitenzug sollte vermieden werden!

Funktionsprinzip

Ringschrauben nach dieser Spezifikation dienen vornehmlich als statische Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung am Objekt.

Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors bezogen auf die Mindestbruchkraft nach Norm haben Ringschrauben bei einsträngigem Anschlagen die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten (kg).

Die Tragfähigkeitsangaben in der Tabelle setzen voraus, dass:

- die Ringschraube vollständig eingeschraubt ist,

- die Sacklöcher mit Einschraubgewinde so tief gebohrt sind, dass die Auflagefläche aufliegen kann,

- die Ringschraube eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt,

- die vorgesehene Gewindetiefe ausreicht,

- die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne Verformungen aufgenommen werden können.

- keine stossartigen Belastungen erfolgen,

- ein zulässiger Temperaturbereich von -20 °C ... +200 °C vorliegt.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

Produkte als Lastaufnahmemittel unterliegen der EG-Richtlinie 2006/42/EG mit den entsprechenden Sicherheitsanforderungen. Montagehinweise und Traglasten sind einzuhalten. Diese Ringschrauben dienen zur dauerhaften Befestigung an Baugruppen wie Motoren, Schaltschränken oder Getrieben für den Transport. Bei wechselnder Nutzung ist der nächstgrössere Gewindedurchmesser zu wählen. Mehrsträngige Anschlagmittel erfordern die Beachtung von EN 818-4. Ringschrauben müssen nach der Montage regelmässig von Fachleuten geprüft und bewertet werden.

Varianten

CAD