Beschreibung
Produktmerkmale
- Arbeitsradius: 220 mm bis 590 mm
- Hub: 650 mm
- Höhe: 1150 mm
- Tragkraft: 2,5 kg bis 4 kg
- Geräteaufnahme: ∅ = 20 mm
Zusätzliche Informationen
Durch die lineare Führung ist ein Verkanten des Nietgerätes ausgeschlossen und der Niet kann nicht schräg in das Bauteil gesetzt werden. Durch die integrierte Klemmung können im Bedarfsfall die einzelnen Linearbewegungen festgesetzt werden. Dies ist zum Beispiel im Wartungs- und Reparaturfall des Nietgerätes von Vorteil. Vorteile: Einfachere Positionierung des Nietgerätes. Exakte senkrechte Führung des Nietgerätes. Vermeidung von Fehlnietungen durch Verkanten des Nietgerätes. Zeitersparnis in der Nietgerätehandhabung. Verbesserte Gerätewartung und Reparatur durch integrierte Klemmung.