Beschreibung
Produktmerkmale
- Für Niet-Ø: 2,4 - 5
- Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg
- Zugkraft: 10 kN
- Arbeitshub: 25 mm
- 2 Akkus 20 V / 2 Ah Li-Ion
- Ladezeit: < 30 min
Sicherheitshinweise
UN-Nummer
UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
Lieferumfang
Mundstücke 2,4-5
2 Akkus 20V / 2 Ah
RivdomPLUS-Schnellladegerät
Koffer