Beschreibung
Produktmerkmale
- Für Niet-Ø: 2-4
- Gewicht (inkl. Akku): 1,3 kg
- Zugkraft: 6,8 kN
- Arbeitshub: 20 mm
- 2 Akkus 12 V / 2 Ah Li-Ion
- Ladezeit: < 30 min
Sicherheitshinweise
UN-Nummer
UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
Lieferumfang
Mundstücke 2,4-4
2 Akkus 12V / 2 Ah
RivdomPLUS-Schnellladegerät
Koffer