TUBTARA® DPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Rundschaft, geschlossen

BN 25109
Produktbild von TUBTARA® DPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Rundschaft, geschlossen
  1. Produktbild von TUBTARA® DPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Rundschaft, geschlossen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® DPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Rundschaft, geschlossen
Overlay

1

/2
Produktbild von TUBTARA® DPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Rundschaft, geschlossen
  • Produktbild von TUBTARA® DPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Rundschaft, geschlossen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® DPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Rundschaft, geschlossen

TUBTARA® DPX - Blindnietmuttern Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 200, Rundschaft, geschlossen

BN 25109
Kopfform
Flachkopf mit Unterkopfbeschichtung
Marke
TUBTARA®
Produktlinie
DPX
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Dichtigkeit IPx7 garantiert unter Testbedingungen des Herstellers
  • Unterkopfbeschichtung: Acrylate, türkis
  • Haltbarkeit: 4 Jahre (bei 30 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit)

Technische Informationen: Download (PDF)

Precote 200 Informationen: Download (PDF)

Zusätzliche Informationen

Temperaturbeständigkeit:

Luft: -50 °C ... +150 °C.

Wasser: +100 °C.

Öle, Bremsflüssigkeit: +150 °C.

Kraftstoffe: Umgebungstemperatur.

Glykol/Wasser, 50/50: +120 °C

Varianten

CAD