TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen

BN 25098
Overlay

1

/2

TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen

BN 25098
Kopfform
Senkkopf
Marke
TUBTARA®
Produktlinie
UFO KN / SFO KN
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Mit erhöhter Verdrehsicherheit in weichen Materialien wie: Aluminium, Kunststoff usw.

Technische Informationen: Download (PDF)

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten

CAD