JACOB® KADL - Tüllen für speziell profilierte AS-i Bus-Leitung

BN 22126
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Tüllen für speziell profilierte AS-i Bus-Leitung

BN 22126
Marke
JACOB®
Produktlinie
KADL
Werkstoff
Thermoplastische Vulkanisate

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL (Serie F310-9xxx-zz)
  • Tülle für speziell profilierte AS-i Bus-Leitung (Aktuator-Sensor-Interface)
  • Durch die geschlitzten Tüllen können konfektionierte Leitungen mit Stecker in Gehäuse eingeführt und abgedichtet werden
  • Werkzeugfreie Montage
  • Problemlose Nachrüstungen und Anpassungen
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP54 im eingebauten Zustand in der KADL

Zusätzliche Informationen

Die Tüllen sind als Zubehör für die Kabeldurchführungsleite KADL separat zu bestellen.

Varianten

CAD