JACOB® KADL - Tüllen zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22128
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Tüllen zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22128
Marke
JACOB®
Produktlinie
KADL
Werkstoff
Thermoplastische Vulkanisate

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL (Serie F310-9xxx-zz)
  • Tüllen mit 2 bis 4 Öffnungen zur Durchführung mehrerer Einzelkabel
  • Insgesamt kann eine wesentlich größere Anzahl Leitungen mit der KADL in Gehäuse geführt werden
  • Durch die geschlitzten Tüllen können konfektionierte Leitungen mit Stecker in Gehäuse eingeführt und abgedichtet werden
  • Für Leitungen mit ØC = 2-8 mm
  • Werkzeugfreie Montage
  • Problemlose Nachrüstungen und Anpassungen
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP54 im eingebauten Zustand in der KADL

Zusätzliche Informationen

Die Tüllen sind als Zubehör für die Kabeldurchführungsleite KADL separat zu bestellen.

Varianten

CAD