SPAX® - Senkkopf-Spanplattenschraube, magaziniert im Coil-System mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze

BN 20984
Produktbild von SPAX® - Senkkopf-Spanplattenschraube, magaziniert im Coil-System mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze
  1. Produktbild von SPAX® - Senkkopf-Spanplattenschraube, magaziniert im Coil-System mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von SPAX® - Senkkopf-Spanplattenschraube, magaziniert im Coil-System mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze
Overlay

1

/2
Produktbild von SPAX® - Senkkopf-Spanplattenschraube, magaziniert im Coil-System mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze
  • Produktbild von SPAX® - Senkkopf-Spanplattenschraube, magaziniert im Coil-System mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze
  • Technische Zeichnung mit Maßen von SPAX® - Senkkopf-Spanplattenschraube, magaziniert im Coil-System mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze

SPAX® - Senkkopf-Spanplattenschraube, magaziniert im Coil-System mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze

BN 20984
Kopfform
Senkkopf 90°
Antrieb
Innensechsrund
Schaft
mit Schaft
Marke
SPAX®
Werkstoff
Stahl
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
Oberfläche
WIROX® mit Gleitschicht
Ausführung
mit 4CUT-Spitze
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

Weitere Dokumentationen: www.spax.com

Zusätzliche Informationen

Die WIROX® Beschichtung ist ein alternativer Chrom-VI-freie Oberflächenüberzug mit deutlich höherem Korrosionsschutz als die herkömmliche gelbe galvanische Verzinkung.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Varianten