LOCKFIL®+ SL - Drahtgewindeeinsätze mit Mitnehmerzapfen mit selbstsicherndem polygonen Windungen

BN 37644
Overlay

1

/3

LOCKFIL®+ SL - Drahtgewindeeinsätze mit Mitnehmerzapfen mit selbstsicherndem polygonen Windungen

BN 37644
Marke
LOCKFIL®+
Produktlinie
SL
Werkstoff
INOX
Werkstofftyp
1.4301
Farbe
rot eingefärbt

Montage

1. Kernloch bohren:

Bohrungsdurchmesser beachten! Bohrung nach Möglichkeit nicht ansenken.

2. Gewinde schneiden:

Für die ausgewählte Grösse vorgesehenen Gewindebohrer benutzen.

3. Gewindebohrung prüfen:

Bei Bedarf mit Lehrdorn prüfen.

4. Einbau:

Der Gewindeeinsatz kann direkt in das Muttergewinde gedreht werden. Das Drahtende sollte bis mindestens 1/4 Umdrehung unter die Werkstückoberfläche eingedreht werden.

5. Mitnehmerzapfen:

Um ein Durchgangsloch zu erstellen, wird der Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher abgebrochen. Bei Grundlochgewinden kann der Zapfen unter Beachtung der max. Einschraubtiefe im Gewinde verbleiben.

6. Gewinde prüfen:

Nach dem Einsetzen des Gewindeeinsatzes, Prüfung der Gewindegängigkeit (optional).

Varianten