JACOB® PERFECT AirVent - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Druckausgleich

BN 22079
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT AirVent - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Druckausgleich

BN 22079
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT AirVent
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt

  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2

  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR

  • Membran: Polytetrafluorethylen PTFE

  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt

  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR

  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423

  • Grosser Dicht- und Klemmbereich

  • Zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen

  • Konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks

  • Wassereintrittspunkt > 0,3 bar (für die Membran)

  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C, dynamisch

  • Temperaturbereich: -40 °C, statisch, kurzzeitig

  • Schutzart: IP66 / IP68

Zusätzliche Informationen

Die Membran hat keine Funktion, wenn sie durch Staub blockiert und/oder unter Wasser getaucht ist.

Varianten

CAD