JACOB® - Klimastutzen mit metrischem Gewinde

BN 22125
Overlay

1

/2

JACOB® - Klimastutzen mit metrischem Gewinde

BN 22125
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Filterelement: Vliesstoff
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Kronenmutter: Polyamid PA 6 V-0
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Anwendung in Elektro-Gehäusen
  • Konstante Be- und Entlüftung sowie Entwässerung von Gehäuseinnenräumen
  • Druckausgleich zwischen dem Gehäuseinnenraum und der Umgebungsatmosphäre
  • Reduziert Kondenswasserbildung in Gehäusen
  • Einbau an der tiefsten Stelle des Gehäusebodens
  • Kondenswasser, das sich auf dem Gehäuseboden sammelt, kann über den senkrecht nach unten montierten Klimastutzen abfliessen
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
  • Schutzart: max. IP65, nur bei Einbau in den Gehäuseboden

Varianten

CAD