JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde

BN 22312
Produktbild von JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde
  1. Produktbild von JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde
  3. Funktionsprinzip von JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde
Overlay

1

/3
Produktbild von JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde
  • Produktbild von JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde
  • Funktionsprinzip von JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde

JACOB® - Druckausgleichselemente mit metrischem Gewinde

BN 22312
Marke
JACOB®
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4305

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Grundkörper: INOX 1.4305
  • Membran: Polyethersulfon PES
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Hülse: INOX 1.4305 (M12x1,5) Polyamid PA 6 (M20x1,5 und M40x1,5)
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen, konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks, Wasser und Öl abweisende PES-Membran
  • Luftdurchsatz: >400 ml/min/cm² bei Δp = 0,07 bar
  • Wassereintrittspunkt: >0,83 bar (dynamischer WEP, 30 Sekunden)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP66 / IP68 -0,6 bar (60 min.) / IP69

Zusätzliche Informationen

Das Druckausgleichselement hat keine Funktion, wenn es durch Staub blockiert und / oder unter Wasser getaucht ist.

Funktionsprinzip

Varianten

CAD