KEENSERTS® KNML - Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen leichte Reihe, mit selbstsicherndem Gewinde

BN 38037
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNML - Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen leichte Reihe, mit selbstsicherndem Gewinde

BN 38037
Marke
KEENSERTS®
Produktlinie
KNML
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4305
Oberfläche
MoS2-anti-friction-coating

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Innengewindesicherung mit Trockenschmierfilm MoS2-anti-friction-coating
  • Gewindeeinsätze: INOX 1.4305 / Sperrkeile: AISI 302

Zusätzliche Informationen

Auszugskraft [N]: Flankenscherfläche [mm²] x Scherfestigkeit des Werkstückes [N/mm²].

Montage

1. Bohren mit Standardbohrer (modifizierter Kerndurchmesser nach Tabelle d2)

2. Senken mit Kegelsenker (80°-100°, Tabelle d4)

3. Gewindeschneiden mit Standard-Gewindebohrer (Tabelle d3)

4. Einschrauben/Sichern: pneumatisch oder manuell

Varianten