Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter

BN 20588
Overlay

1

/2

Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter

BN 20588
Norm
DIN 975 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff
Aluminium
Werkstoffsorte
P60
Festigkeitsklasse
~6
Oberfläche
natur eloxiert
Ausführung
1 Meter

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit 490 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze 420 N/mm2

Zusätzliche Informationen

Entspricht DIN 976-1, Form A.

Varianten

CAD