Panduit® Sta-Strap® - Kabelbinder einstellbar (bevor angezogen und abgeschnitten)

BN 20245
Overlay

1

/2

Panduit® Sta-Strap® - Kabelbinder einstellbar (bevor angezogen und abgeschnitten)

BN 20245
Marke
Panduit®
Produktlinie
Sta-Strap®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
natur
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einsatztemperatur: -60 °C ... +85 °C
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 45545-2 HL2 nach Anforderung R22, R23 und R24. UL-file nº E56854.

Varianten

CAD