Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4

BN 20407
Overlay

1

/2

Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4

BN 20407
Marke
Panduit®
Produktlinie
Dome-Top® Barb Ty
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
schwarz
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Wetterbeständig
  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -60 °C ... +85 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 45545-2 HL1 nach Anforderung R22, HL2 nach Anforderung R23 und R24. UL-file nº E56854.

Varianten

CAD