REIKU® PARRG - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version

BN 22630
Overlay

1

/2

REIKU® PARRG - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version

BN 22630
Marke
REIKU®
Produktlinie
PARRG
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 12
Farbe
grau

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Mittlere Ausführung, Roboterschlauch
  • Biegelastwechsel: sehr gut
  • Belastbarkeit: 125 N / 50 mm
  • Schlagfestigkeit: 5 Joule bei -18 °C, >5 Joule bei Raumtemperatur
  • Temperaturbereich dynamisch: -30 °C ... +85 °C
  • Temperaturbereich statisch: -50 °C ... +140 °C (+150 °C kurzzeitig)
  • Beständig gegen: Alkohole, Fette, Mineralöle, Benzin, Dieselkraftstoffe
  • Halogenfrei

Zusätzliche Informationen

Um die günstigsten Materialeigenschaften der Polyamid-Wellrohre zu gewährleisten, wird eine Lagerung unter folgenden Bedingungen empfohlen: Lagertemperatur: +20 °C +/- 5 °C, Luftfeuchtigkeit: 55 bis 75 %.

Varianten