JACOB® - Ex-Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring

BN 22340
Overlay

1

/2

JACOB® - Ex-Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring

BN 22340
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Reduktion: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt

  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR

  • Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423

  • Innengewinde: metrisch, nach EN 60423

  • Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegrösse

  • Gerätegruppe: II

  • Kategorie/Zone: 2G und 2D / 1, 2, 21, 22

  • Zündschutzart: EX eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C

  • Schutzart: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006

EU-Prüfbescheinigung: PTB 16 ATEX 1006

IECEx-Zertifikat: IECEx PTB 16.0017

Sicherheitsanweise

Transport und Lagerung

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen zur Verkleinerung der Gewindegrösse ist nicht zulässig.

Varianten

CAD