JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22023
Produktbild von JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz
  1. Produktbild von JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz
  • Produktbild von JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22023
Marke
JACOB®
Produktlinie
FAVORIT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Zugentlastungsschelle: Messing, galvanisch vernickelt
  • Schrauben: INOX
  • Druckringe: Stahl, verzinkt
  • Dichtring: SBR/NBR, ausschneidbar
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP54

Varianten

CAD