JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Knickschutzspirale

BN 22080
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Knickschutzspirale

BN 22080
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Mit Knickschutzspirale für bewegliche und flexible Leitungen, integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianten

CAD