Beschreibung
Produktmerkmale
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Dichtring: Elastomer
- Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach ISO 724
- Sondergrössen für sehr kleine Kabeldurchmesser, montagefreundlich
- Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
- Schutzart: IP65