JACOB® WADI - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22057
Overlay

1

/2

JACOB® WADI - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22057
Marke
JACOB®
Produktlinie
WADI
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4305

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: INOX 1.4305
  • Dichteinsatz: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Druckring: Messing, galvanisch vernickelt
  • Zwischenstutzen: INOX 1.4305
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Grosser Dichtbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP65

Varianten

CAD