JACOB® - Klemmbacken-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22025
Overlay

1

/2

JACOB® - Klemmbacken-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22025
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt

  • Schrauben: INOX

  • Druckringe: Stahl, verzinkt

  • Dichtring: SBR/NBR, ausschneidbar

  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt

  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423

  • Sehr hohe, zentrisch wirkende Zugentlastung

  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C

  • Schutzart: IP54

Varianten

CAD