JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22044
Overlay

1

/2

JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22044
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Übergangsstück: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt

  • Aussengewinde: Pg, nach DIN 40430

  • Innengewinde: metrisch, nach EN 60423

  • Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung

  • Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C

  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD