Beschreibung
Produktmerkmale
- Winkel: Zinkdruckguss, galv. vernickelt
- Feststellmutter: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumasse, Feststellmutter ermöglicht die Einstellung jeder beliebigen Position
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
- Schutzart: max. IP68, abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten