JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22171
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22171
Marke
JACOB®
Produktlinie
FAVORIT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Zugentlastungsschelle: Messing, galvanisch vernickelt
  • Schrauben: INOX
  • Druckringe: Stahl, verzinkt
  • Dichtring: SBR/NBR, ausschneidbar
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP54

Varianten

CAD