Beschreibung
Produktmerkmale
- Druckschraube: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Zugentlastungsschelle: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Schrauben: INOX
- Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
- Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, sehr hohe Zugentlastung
- Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C
- Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten