JACOB® - Reduktionen gerändelt für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22191
Produktbild von JACOB® - Reduktionen gerändelt für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde
  1. Produktbild von JACOB® - Reduktionen gerändelt für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Reduktionen gerändelt für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Reduktionen gerändelt für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde
  • Produktbild von JACOB® - Reduktionen gerändelt für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Reduktionen gerändelt für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde

JACOB® - Reduktionen gerändelt für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22191
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Reduktion: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Innengewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegrösse
  • Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD