JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde Standard

BN 22203
Overlay

1

/2

JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde Standard

BN 22203
Marke
JACOB®
Werkstoff
Zinkdruckguss
Ausführung
Standard

Beschreibung

Produktmerkmale

  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR

  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430

  • Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumasse

  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C

  • Schutzart: max. IP68, abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD