FASTEKS® KLIPKO EC - Erdungskäfigmuttern mit aufgebogenen Ecken zur Gewährleistung der Erdung

BN 38378
Produktbild von FASTEKS® KLIPKO EC - Erdungskäfigmuttern mit aufgebogenen Ecken zur Gewährleistung der Erdung
  1. Produktbild von FASTEKS® KLIPKO EC - Erdungskäfigmuttern mit aufgebogenen Ecken zur Gewährleistung der Erdung
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® KLIPKO EC - Erdungskäfigmuttern mit aufgebogenen Ecken zur Gewährleistung der Erdung
Overlay

1

/2
Produktbild von FASTEKS® KLIPKO EC - Erdungskäfigmuttern mit aufgebogenen Ecken zur Gewährleistung der Erdung
  • Produktbild von FASTEKS® KLIPKO EC - Erdungskäfigmuttern mit aufgebogenen Ecken zur Gewährleistung der Erdung
  • Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® KLIPKO EC - Erdungskäfigmuttern mit aufgebogenen Ecken zur Gewährleistung der Erdung

FASTEKS® KLIPKO EC - Erdungskäfigmuttern mit aufgebogenen Ecken zur Gewährleistung der Erdung

BN 38378
Marke
FASTEKS®
Produktlinie
KLIPKO EC
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Käfig: INOX A2
  • Mutter: Stahl verzinkt
  • ISO 4042/Zn7/An/T0

Funktionsprinzip

Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren

Varianten

CAD