Beschreibung
Produktmerkmale
Produktinformationen: www.nord-lock.com Weitere Dokumentationen: www.bossard.comZusätzliche Informationen
Die Nord-Lock® NL SC-Keilsicherungsscheibe kombiniert die bewährte Sicherungslösung mit einer europäischen technischen Zulassung für Stahlkonstruktionen. Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.Montage
Die Nord-Lock® NL SC-Keilsicherungsscheibe hat die für HV-Garnitur charakteristische Fase auf dem Innendurchmesser, so dass stets eine optimale Kontaktfläche zwischen HV-Schraube und Nord-Lock® NL SC Keilsicherungsscheibe gegeben ist.
Die HV-Muttern sind einbaufertig geschmiert. Die korrekte Montage erfolgt über das Aufdrehen der HV-Mutter EN14399-4 mit zugehöriger HV-Schraube EN14399-4 und SC-Scheiben ~EN14399-6. Die Paarung aus gleichem Fabrikat gewährleistet die Gewindepassfähigkeit und das vorgesehene Anziehverhalten. Eine zusätzliche Schmierung von Schrauben, Muttern und Scheiben verändert die Vorspannwerte und führt zu Montagefehlern.
Funktionsprinzip
Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Aussenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen "α" stets grösser ist als die Gewindesteigung "β". Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.
NORD-LOCK® NL SC Keilsicherungsscheiben dürfen nicht auf unbefestigten Beilagen verwendet werden.
Keine Empfehlung für:
- Oberflächenhärten grösser als die Scheibenhärte (465HV)
- Sehr weiche Oberflächen wie Holz oder Kunststoff
Zusätzliche Informationen:
Bestimmungsgemässe Verwendung von Nord-Lock® NL SC-Keilsicherungsscheiben mit HV Garnituren für (planmässig) vorgespannte Schraubenverbindungen sichern gegen Lockern oder Losdrehen – auch bei dynamischer Beanspruchung – und erzielen dadurch eine dauerhafte Vorspannkraft in der Schraubenverbindung.
Sicherheitsanweise
Transport und Lagerung
Diese Scheiben sind für Schrauben und Muttern nach EN 14399-4 bestimmt.
Nord-Lock® NL SC-Keilsicherungsscheiben erhöhen im Vergleich zur regulären HV-Scheibe nach EN 14399-6 die Klemmlänge der Schraubenverbindung um bis zu 3 mm!
Durch die Verwendung der Nord-Lock® NL SC-Keilsicherungsscheiben ändern sich die Reibverhältnisse beim Anziehen der Schraubengarnitur und somit auch das aufzubringende Drehmoment.