Elematic® - 4-Weg Klebeplatten für Kabelbinder

BN 22597
Overlay

1

/2

Elematic® - 4-Weg Klebeplatten für Kabelbinder

BN 22597
Marke
Elematic®
Werkstoff
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbe
schwarz

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einsatztemperatur: -10 °C ... +60 °C
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Brandverhalten: entflammbar nach UL94HB
  • Klebstoff auf Gummibasis

Montage

Für eine korrekte Montage der Klebesockel müssen die Oberflächen gründlich gereinigt und mit Lösungsmittel (Alkohol oder andere Reinigungsmittel) entfettet werden.

Varianten