HellermannTyton® FlexTack FMB - 4-Weg Klebeplatten flexibel, für Kabelbinder

BN 22351
Overlay

1

/3

HellermannTyton® FlexTack FMB - 4-Weg Klebeplatten flexibel, für Kabelbinder

BN 22351
Marke
HellermannTyton®
Produktlinie
FlexTack FMB
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6.6 HS
Farbe
schwarz

Beschreibung

Produktmerkmale

  • UV-Beständigkeit: gering

  • Hitzestabilisiert

  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +90 °C

  • Flexible Klebeplatten für abgerundete und gewinkelte Oberflächen

  • FMB-Halterungen mit einheitlichem Acrylklebstoffsystem

  • Grössere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung

  • Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit

  • Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen

  • Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen

  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden

  • Schnelle, einfache und flexible Montage

  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2 (ohne Kleber)

  • Halogenfrei

Zusätzliche Informationen

FMB4APT-I kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden.

Funktionsprinzip

Varianten