J.Lanfranco ERM ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall, mit drehbarer, unverlierbarer Scheibe

BN 38389
Overlay

1

/2

J.Lanfranco ERM ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall, mit drehbarer, unverlierbarer Scheibe

BN 38389
Marke
J.Lanfranco
Produktlinie
ERM ZH/BT
Werkstoff
INOX
Werkstofftyp
A4
Festigkeitsklasse
80

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Eigenschaften und Funktionsprüfung nach EN ISO 2320 (DIN 267)

Montage

Verbindungselemente aus austenitischen Stählen neigen bei der Montage zum Festfressen (Kaltverschweissen). Dies kann vermindert werden durch eine geeignete Schraubenschmierpaste bzw. durch eine Gleitbeschichtung (bei grösseren Mengen; auf Anfrage).

Varianten