Vargal® - Sicherungsmuttern Ganzmetall

BN 20125
Produktbild von Vargal® - Sicherungsmuttern Ganzmetall
  1. Produktbild von Vargal® - Sicherungsmuttern Ganzmetall
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Vargal® - Sicherungsmuttern Ganzmetall
Overlay

1

/2
Produktbild von Vargal® - Sicherungsmuttern Ganzmetall
  • Produktbild von Vargal® - Sicherungsmuttern Ganzmetall
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Vargal® - Sicherungsmuttern Ganzmetall

Vargal® - Sicherungsmuttern Ganzmetall

BN 20125
Marke
Vargal®
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
~8
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Feder: INOX

Montage

Die selbstsichernden Muttern sind nicht für die Übertragung von hohen Montagekräften durch Schlagschrauber geeignet. Die Tragfähigkeit der Mutter entspricht der zugeordneten Festigkeitsklasse nach ISO898-2. Die vorhandenen Praxisbedingungen lassen ggf. nur reduzierte Anzugsmomente zu. Der Hersteller setzt die Richtwerte für Anziehdrehmomente auf 80% der entsprechenden Tabellenwerte nach VDI 2230 fest.

Varianten

CAD