MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge gewinkelt mit Gewinde massive Einpresstechnik, Pinanordnung zweireihig

BN 23106
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge gewinkelt mit Gewinde massive Einpresstechnik, Pinanordnung zweireihig

BN 23106
Marke
MTCONNECTIVITY
Produktlinie
Power Edge 03.2.
Werkstoff
Messing
Oberfläche
verzinnt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Basiskörper: Messing CuZn39Pb3, verzinnt
  • Hochstrom-Leiterplattenanschluss bis 1000 A
  • Anschluss 90°
  • z.B. zum Anschluss von Hochstromrelais, Kabelschuhen und sonstiges
  • Als Befestigungselement zur Montage an Gehäusen
  • Haltekraft: nach IEC 352-5
  • Einpresskraft: max. 250 N pro Pin / min. 40 N pro Pin
  • Auspresskraft: min. 30 N pro Pin
  • Leiterplattendicke: min. 1,6 mm

Varianten

CAD