Beschreibung
Produktmerkmale
Produktinformationen: www.august-friedberg.com Weitere Dokumentationen: www.bossard.comMontage
Die HV-Muttern sind einbaufertig geschmiert. Die korrekte Montage erfolgt über das Aufdrehen der HV-Mutter EN 14399-4 mit zugehöriger HV-Schraube EN 14399-4 und HV-Scheiben EN 14399-6. Die Paarung aus gleichem Fabrikat gewährleistet die Gewindpassfähigkeit und das vorgesehene Anziehverhalten. Eine zusätzliche Schmierung von Schrauben, Muttern und Scheiben verändert die Vorspannwerte und führt zu Montagefehlern.
Funktionsprinzip
Lieferumfang
HV-Garnituren lose verpackt bestehend aus:
1 Sechskantschraube EN 14399-4 Stahl 10.9
2 Scheiben EN 14399-6 Stahl 300 HV
1 Sechskantmutter EN 14399-4 Stahl 10
Mutter geschmiert k-Klasse: K1