Sechskantschrauben mit Schaft

BN 21201
Overlay

1

/2

Sechskantschrauben mit Schaft

BN 21201
Norm
DIN 931 (Norm zurückgezogen) ISO 4014 ~UNI 5737
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
mit Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Varianten

CAD