Sechskantschrauben mit Schaft

BN 61
Produktbild von Sechskantschrauben mit Schaft
  1. Produktbild von Sechskantschrauben mit Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Sechskantschrauben mit Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Sechskantschrauben mit Schaft
  • Produktbild von Sechskantschrauben mit Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Sechskantschrauben mit Schaft

Sechskantschrauben mit Schaft

BN 61
Norm
DIN 931 (Norm zurückgezogen) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
mit Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8 U
Oberfläche
feuerverzinkt

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Kopf-Kennzeichnung für feuerverzinkte Schrauben mit Gewindeuntermass der Toleranzklasse 6az nach ISO965-4: «8.8 U»

Feuerverzinkte Schrauben M8, M10 nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrem Gewindeuntermass vor der Feuerverzinkung einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO10684.

Varianten

CAD