Sechskantschrauben ohne Schaft

BN 20542
Produktbild von Sechskantschrauben ohne Schaft
  1. Produktbild von Sechskantschrauben ohne Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Sechskantschrauben ohne Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Sechskantschrauben ohne Schaft
  • Produktbild von Sechskantschrauben ohne Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Sechskantschrauben ohne Schaft

Sechskantschrauben ohne Schaft

BN 20542
Norm
DIN 933 (Norm zurückgezogen) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8
Oberfläche
verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die Trockenbeschichtung CresaCoat® ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Spezielle Merkmale wie z.B. Reibwerte können auf Anfrage als spezielles Abnahmeprüfzeugnis dokumentiert werden. Für Verbindungselemente mit tribologischer Beschichtung sind vorgängig die Bedürfnisse zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen > M12 erforderlich!

Varianten

CAD