Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft

BN 1420
Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft
  1. Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft
  • Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft

Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft

BN 1420
Norm
DIN 912 (Norm zurückgezogen) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
12.9
Kopfform
Zylindrisch
Antrieb
Innensechskant
Schaft
mit Schaft

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Varianten

CAD