Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 2052
Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  1. Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 2052
Norm
DIN 912 (Norm zurückgezogen) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Kopfform
Zylindrisch
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Varianten

CAD