BSA31 - Schrumpfschläuche 3:1 mit Innenkleber Dispenserbox

BN 22976
Produktbild von BSA31 - Schrumpfschläuche 3:1 mit Innenkleber Dispenserbox
  1. Produktbild von BSA31 - Schrumpfschläuche 3:1 mit Innenkleber Dispenserbox
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von BSA31 - Schrumpfschläuche 3:1 mit Innenkleber Dispenserbox
Overlay

1

/2
Produktbild von BSA31 - Schrumpfschläuche 3:1 mit Innenkleber Dispenserbox
  • Produktbild von BSA31 - Schrumpfschläuche 3:1 mit Innenkleber Dispenserbox
  • Technische Zeichnung mit Maßen von BSA31 - Schrumpfschläuche 3:1 mit Innenkleber Dispenserbox

BSA31 - Schrumpfschläuche 3:1 mit Innenkleber Dispenserbox

BN 22976
Produktlinie
BSA31
Werkstoff
Polyolefin

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Innenkleber schützt vor Umwelteinflüssen
  • Sehr flexibel
  • Gute Haftung auf Stahl, Kunststoff und vielen anderen Materialien
  • Sehr gute chemische, physikalische und elektrische Eigenschaften
  • Schrumpftemperatur: >100 °C
  • Einsatztemperatur: -55 °C ... +110 °C
  • Flammbeständiger, kleberbeschichteter Schrumpfschlauch. Der Heissschmelzkleber sorgt für eine effektive, feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Aufgrund der hohen Schrumpfrate ist der Schlauch ideal zum Umschrumpfen von Objekten mit grossen Durchmesserunterschieden.

Zusätzliche Informationen

Prüfung: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, Klasse 3 (Farbe transparent ausgeschlossen).

Varianten