1. Home
  2. Produkte
  3. Spezifische Verbindungselemente
  4. Verbindungstechnik zum Einbetten und Aufkleben
  5. Zubehör für Verbindungselemente zum Einbetten und Aufkleben
  6. Schutzkappe
  7. bigHead®

bigHead® S - Schutzkappen für bigHeads mit Aussengewinde

BN 26081
Overlay

1

/2

bigHead® S - Schutzkappen für bigHeads mit Aussengewinde

BN 26081
Marke
bigHead®
Produktlinie
S
Werkstoff
Kunststoff

Varianten

Hierfür geeignet

BN 26000 | Befestiger mit Gewindebolzen Kopf quadratisch 15 x 15 mm

BN 26000

bigHead® M1/B15 - Befestiger mit Gewindebolzen Kopf quadratisch 15 x 15 mm

Stahl, verzinkt

BN 26101 | Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 20 mm

BN 26101

bigHead® M1/B20 - Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 20 mm

Stahl, verzinkt

BN 26004 | Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 23 mm

BN 26004

bigHead® M1/B23 - Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 23 mm

Stahl, verzinkt

BN 26006 | Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 30 mm

BN 26006

bigHead® M1/B30 - Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 30 mm

Stahl, verzinkt

BN 55844 | Befestiger mit Gewindebolzen Rundeckkopf Ø 38 mm

BN 55844

bigHead® M1/B38A - Befestiger mit Gewindebolzen Rundeckkopf Ø 38 mm

Stahl, verzinkt

BN 26001 | Befestiger mit Gewindebolzen Kopf quadratisch 15 x 15 mm

BN 26001

bigHead® SM1/B15 - Befestiger mit Gewindebolzen Kopf quadratisch 15 x 15 mm

INOX

BN 26102 | Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 20 mm

BN 26102

bigHead® SM1/B20 - Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 20 mm

INOX

BN 26005 | Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 23 mm

BN 26005

bigHead® SM1/B23 - Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 23 mm

INOX

BN 26007 | Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 30 mm

BN 26007

bigHead® SM1/B30 - Befestiger mit Gewindebolzen Kopf rund Ø 30 mm

INOX

BN 26008 | Befestiger mit Gewindebolzen Kopf quadratisch 32 x 32 mm

BN 26008

bigHead® SM1/B32 - Befestiger mit Gewindebolzen Kopf quadratisch 32 x 32 mm

INOX

BN 55845 | Befestiger mit Gewindebolzen Rundeckkopf Ø 38 mm

BN 55845

bigHead® SM1/B38A - Befestiger mit Gewindebolzen Rundeckkopf Ø 38 mm

INOX