Beschreibung
Produktmerkmale
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C ... +150 °C (+180 °C kurzzeitig)
- Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
- Schmelzpunkt: +255 °C
- Halogenfrei
Zusätzliche Informationen
Der Geflechtschlauch aus Polyester ist überall dort geeignet,wo eine gute mechanische und thermische Beständigkeit erforderlich ist.
Prüfnorm: EN 45545-2 HL3 nach Anforderung R22 und R23.