Beschreibung
Produktmerkmale
- Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
- 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2
Zusätzliche Informationen
Beschichtungswinkel α im Kernbereich ca. 90°. Randzone (Sprüh-Übergänge) bis 180°. Beschichtungslänge l1 = ~ 4 bis 6 Gewindegänge. Etwa 2 bis 3 Gewindegänge bleiben unbeschichtet für das einwandfreie Einschrauben (l2).