TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet

BN 2108
Produktbild von TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
  1. Produktbild von TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
Overlay

1

/2
Produktbild von TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
  • Produktbild von TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet

TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, TufLok®-Fleck beschichtet

BN 2108
Norm
DIN 912 (Norm zurückgezogen) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Kopfform
Zylindrisch
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne Schaft
Marke
TufLok®
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2 / A4

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität der Stahlsorten A2 und A4 liegt in der Festigkeitsklasse 70 (Zugfestigkeit 700 N/mm²). Massgebend sind «Headmark/Produktenorm». Beschichtungswinkel α im Kernbereich ca. 90°. Randzone (Sprüh-Übergänge) bis 180°. Beschichtungslänge l1 = ~ 4 bis 6 Gewindegänge. Etwa 2 bis 3 Gewindegänge bleiben unbeschichtet für das einwandfreie Einschrauben (l2).

Varianten

CAD